Publier vos produits
Wave Soft 901.36

Wave Soft 901.36

Traduit par Google,

Chaise longue rembourrée sur structure en acier chromé poli ou mat. Pivotant à 360º avec mécanisme de retour à mémoire. Mousse ajoutée pour un confort amélioré.

Spécification

Spécifications techniques
  • Réference unique.Wave-Soft-901-36
  • Famille de produitsSandler
  • Groupe de produitsTonon Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)31.1
  • Largeur (pouces)32.3
  • Profondeur (pouces)29.1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireTapisserie
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Lbs)42.55
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
  • Description de l'Uniclass 2015Stools
  • Code CSI MasterFormat 201412 52 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
  • Numéro OmniClass23-21 21 33 11
  • Titre OmniClassCommercial Bar Stools
  • Code CSI UniFormat IIE2020
  • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord