Publier vos produits
Wudi 5.11
Wudi 5.11
Wudi 5.11
Wudi 5.11

    Wudi 5.11

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Fauteuil rembourré avec structure en chêne massif. Choisissez un tissu standard pour le siège et le support de dossier assorti

    Spécification
    • Wudi is a collection of armchairs, benches and side tables for lounge areas that combine tradition and modernity through the use of wood. The armchair is a timeless and comfortable design, characterized by its expressive armrests. A backrest supported by a fabric stretched like a sail contributes to the light and relaxed spirit of the piece. The rounded solid wood structure radiates warmth and softens its image, while the upholstery and high-quality details lend it great elegance. The collection is completed with original upholstered benches and side tables that can be easily integrated into multiple spaces.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.wudi-5-11
    • Famille de produitsSandler
    • Groupe de produitsInclass Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)29.3
    • Largeur (pouces)29.7
    • Profondeur (pouces)30.3
    En rapport
    • Matériel principalChêne
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Lbs)24.91
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lounge chairs
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis