Publier vos produits
Fenêtre à ouvrant visible - châssis fixe Espace® 70TH+
Fenêtre à ouvrant visible - châssis fixe Espace® 70TH+
    Installux

    Fenêtre à ouvrant visible - châssis fixe Espace® 70TH+

    La gamme Espace® O.V. 70TH+ incarne le très haut niveau de performance thermique avec un profilé fin de seulement 70 mm.

    Conçue pour les bâtiments neufs à fortes exigences environnementales, elle permet d’atteindre des performances thermiques exceptionnelles, compatibles avec les objectifs RE2020 et CEE. 

    Son architecture innovante et ses matériaux optimisés garantissent une isolation maximale sans renoncer au design traditionnel de l’ouvrant visible. Une solution de référence pour les projets à haute valeur

    Spécification
    • Très hautes performances thermiques

      • Jusqu'à Uw = 0,81 W/(m²K) avec Ug = 0,5
      • Architecture et matériaux innovants basse densité
      • Large choix d'épaisseurs de vitrage
      • Idéal RE2020, CEE

      Design épuré et personnalisable

      • Seulement 70mm d'épaisseur
      • Option paumelles invisibles
      • Choix de design (poignées, parcloses, finitions...)
      • Compatible quincaillerie du marché (ouvrants gorge européenne ou gorge de 16)
      • Option bi-coloration

      Nombreuses configurations et mises en oeuvre

      • Configurations OB, OF, soufflet, châssis composé
      • Dormant rénovation, ITE, dilatation, élargis,...
      • Profils de liaison avec dormants des gammes Espace®, Galaxie®, Comète®
    Spécifications techniques
    • Réference unique.window-visible-opening-fixed-frame-espace-70th-plus
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsWindow with visible opening
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord