Publier vos produits
Fenêtre à ouvrant caché - ouvrant à la française 1 vantail Espace® 70TH+
Fenêtre à ouvrant caché - ouvrant à la française 1 vantail Espace® 70TH+
    Installux

    Fenêtre à ouvrant caché - ouvrant à la française 1 vantail Espace® 70TH+

    La gamme Espace® O.C. 70TH+ repousse les limites de la performance avec un ouvrant caché ultra-performant en seulement 70 mm d’épaisseur.

    Elle offre une isolation thermique exceptionnelle, idéale pour les bâtiments neufs à très hautes exigences énergétiques. 

    En maximisant le clair de vitrage et en assurant une parfaite homogénéité visuelle, cette gamme répond aux attentes des projets architecturaux contemporains les plus ambitieux, sans compromis entre esthétique, luminosité et performance.

    Spécification
    • Très hautes performances thermiques

      • Jusqu'à Uw = 0,79 W/(m²K) avec Ug = 0,5
      • Architecture et matériaux innovants basse densité
      • Large choix d'épaisseurs de vitrage
      • Idéal RE2020, CEE


      Design épuré et personnalisable

      • Seulement 70mm d'épaisseur
      • Option paumelles invisibles
      • Choix de design (poignées, parcloses, finitions...)
      • Compatible quincaillerie du marché (ouvrants gorge européenne ou gorge de 16)
      • Option bi-coloration


      Nombreuses configurations et mises en oeuvre

      • Configurations OB, OF, soufflet, châssis composé
      • Dormant rénovation, ITE, dilatation, élargis,...
      • Profils de liaison avec dormants des gammes Espace®, Galaxie®, Comète®
    Spécifications techniques
    • Réference unique.window-with-hidden-opening-1-leaf-inward-opening-espace-70th-plus
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsWindow with hidden opening
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord