Publier vos produits
Louver SLV94, Adjustable Non-Drainable
Louver SLV94, Adjustable Non-Drainable
Louver SLV94, Adjustable Non-Drainable
Louver SLV94, Adjustable Non-Drainable

    Louver SLV94, Adjustable Non-Drainable

    4.0 sur 5 étoiles4.0(12 Avis)
    Traduit par Google,

    SLV94 est un système de persiennes qui offre des performances de ventilation naturelle, de transmission de la lumière et d'étanchéité à l'eau, et peut être utilisé avec des lames de persiennes mobiles, fixes et intégrées aux panneaux solaires.

    SLV94 est essentiellement divisé en deux types : drainable et non drainable. Le système SLV94 non vidable offre une ventilation naturelle maximale, qui peut être contrôlée grâce aux lames de persiennes mobiles et les lames de persiennes peuvent être facilement retirées du cadre via des goupilles à ressort pour le nettoyage ou le remplacement.

    Il vise à répondre aux critères de déflexion sous différentes charges de neige et différentes charges de vent avec et sans profils de meneaux, et en général pour tous les types de persiennes ; les dimensions sans le meneau sont déterminées à 1000x2000 mm, et 2000x2000 mm avec le meneau

    Mesures de profil :

    • Largeur du profil du cadre non vidable : 31,8 mm
    • Profondeur du profil du cadre non vidable : 120 mm
    • Largeur du profil de lame non vidable à un angle de 37 degrés : 112 mm
    • Profondeur du profil de la lame non vidable à un angle de 37 degrés : 94 mm
    • Le poids d'un système SLV94 1000*1000 mm varie entre 17 et 20 kg selon les types d'accessoires utilisés.
    Spécification
    • Properties :

      • Easy to Assemble and Disassemble
      • Movable Louver Blades
      • Fly Screen
      • Ensuring Maximum Air Permeability and Maximum Water Prevention
      • Without Corner Wedge
      • With Corner Wedge
      • Corner Wedge Without Press
      • Different Options in Assembly

      Technical Properties :

      • Non – Drainable Free Area : 0,545 / %53,5
    Spécifications techniques
    • Réference unique.louver-slv94-adjustable-non-drainable
    • Famille de produitsAluminium Louver
    • Groupe de produitsSLV94
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)120
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Louvre window
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code ETIMEC010351
    • Nom ETIMLouver for duct installation
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_48
    • Description de l'Uniclass 2015Louvre and shading mounting brackets
    • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 15
    • Titre OmniClassExterior Louvers and Grilles