Publier vos produits
UNI-B 1H ACTIVE LEAF SURFACE PANIC DEVICE
UNI-B 1H ACTIVE LEAF SURFACE PANIC DEVICE
UNI-B 1H ACTIVE LEAF SURFACE PANIC DEVICE

    UNI-B 1H ACTIVE LEAF SURFACE PANIC DEVICE

    Traduit par Google,
    Barre anti-panique UNI-B Inther pour montage en applique sur portes de secours. Cette barre anti-panique a subi des tests rigoureux pour obtenir sa certification ; elle résiste à 200 000 cycles d’ouverture et de fermeture de porte et répond aux normes de résistance au feu. Ce modèle est conçu pour un montage en applique sur le vantail actif, à l’aide d’un système de barre de poussée classique. Non directionnelle, elle ne nécessite pas de serrure à mortaise. Barre horizontale optionnelle de 1 400 mm disponible dans toutes les finitions. Non incluse ; vendue séparément. Disponible en quatre finitions : acier inoxydable 304, argent, noir-rouge et noir-vert.
    Spécification
    • Surface-mounted panic exit device designed for emergency exit doors, suitable for installation on active door leaves. This device has been tested under demanding conditions, achieving 200,000 opening and closing cycles and ensuring fire resistance performance. The device features a classic push bar system, designed for surface-mounted installation on the door leaf. It does not require a mortise lock and operates without an integrated handle, ensuring a simple and functional design. An optional 1400 mm horizontal bar is available in all finishes (sold separately). Fully compliant with EN 1125, EN 1634-1, and EN 179 standards, ensuring suitability for emergency exit and fire-rated door applications. Available finishes: Stainless Steel 304, Silver, Black-Green, and Black-Red.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.uni-b-1h-sobreponer
    • Famille de produitsPANIC DEVICES
    • Groupe de produitsPANIC DEVICES-UNI-B
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires