Publier vos produits
INTRA Elinda wash basin
Intra
Archivé

INTRA Elinda wash basin

Rectangular corner basin for left and right hand side fixing in 1,2mm stainless steel with grinded finish. Elinda is a very robust basin for optimal space utilization in small toilet rooms. Delivered complete with taphole, 1 ¼” open waste and wall brackets.
Spécification
  • Stainless steel AISI 304
Spécifications techniques
  • Réference unique.ELINDA
  • Famille de produitsHWB/Drink fount
  • Groupe de produits302
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)111
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)230
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enChine
  • Poids net (Kg)3.8
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks