Publier vos produits
INTRA Icon hand dryer 1150W eco
Intra
Archivé

INTRA Icon hand dryer 1150W eco

Icon ICHD-Eco is an electronic, touch free hand dryer with a cover in stainless steel. Delivered with a fan,1150W, 220-240V, 50/60HZ, with a drying time of 10-12 sec.
Spécification
  • Take into account the user during installation. The product should be mounted lower than the recommended 1430mm if the product is to be installed in a sanitary room which is also accessible to wheelchair users. Refer to the installation instructions provided with he product.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ICHD-eco
  • Famille de produitsHygiene products
  • Groupe de produits350
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)308
  • Largeur (mm)290
  • Profondeur (mm)96
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux