Publier vos produits
Eye C with driver
Eye C with driver
Eye C with driver
Eye C with driver
Eye C with driver
Eye C with driver
Eye C with driver

    Eye C with driver

    Traduit par Google,

    Belle apparence dans tous les domaines

    Ne lève pas les yeux au ciel, lève les yeux au ciel.

    Il existe de nombreux spots, mais Eye n'est pas un simple spot de plus. Approchez-vous. Tous les détails sont soigneusement pensés. Son design épuré et élégant, avec sa possibilité d'orientation à 360 degrés, en fait un luminaire idéal pour l'hôtellerie, le commerce et les résidences privées.

    La solution parfaite pour les plafonds en béton

    La version plafonnier est également disponible avec un driver intégré, idéal pour les installations où un driver déporté n'est pas envisageable. Vous avez le choix entre les drivers FO, DALI ou Casambi.

    Conception : Serge Cornelissen

    Spécification
    • Eye C 60 

      Beam angle:

      • Reflector: 30°, 65°
      • Lens: 24°, 34°, 53°

      Luminaire luminous flux: 806 lm - 1624 lm

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90

      Installation: Ceiling (C)

      Power: 10W

      Eye C 80

      Beam angle:

      • Reflector: 34°, 45°
      • Lens: 22°, 26°, 46°
      • Zoom lens: 22°, 45°

      Luminaire luminous flux: 1661 lm - 3206 lm

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90

      Installation: Ceiling (C)

      Power: 20 W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.eye-c-with-driver
    • Famille de produitsSpots & Downlights
    • Groupe de produitsEye
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (31)
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (7)