Publier vos produits
Futon O S
Futon O S
Futon O S
Futon O S
Futon O S
Futon O S
Futon O S

    Futon O S

    Traduit par Google,

    Une bague brillante

    Faites briller vos murs.

    Cette nouvelle version de Futon est un luminaire d'ambiance accrocheur pour tout type de mur ou de plafond. Il est fin et minimaliste, avec un éclairage doux à l’intérieur du profil créant un anneau de lumière fascinant. Cela crée une atmosphère entièrement nouvelle avec différents types d’arrière-plans.

    Conçu par: Lorenzo Truant

    Spécification
    • Luminaire luminous flux: 1010 - 2215 lm
      LED colour:
      2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Power:
      14W
      Installation:
      Suspended

    Spécifications techniques
    • Réference unique.futon-o-s
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsFuton
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment