Publier vos produits
Hunter S
Hunter S
Hunter S
Hunter S
Hunter S
Hunter S

    Hunter S

    Traduit par Google,
    Spot suspendu ''Call to action''. Les magasins de détail modernes ne peuvent pas se permettre d'être uniformes. Pour provoquer la réponse souhaitée des acheteurs, les sections à fort potentiel de vente doivent être mises en valeur de la bonne manière. Hunter spot est conçu pour faire ressortir vos produits et vous aider à créer une expérience de marque globale attrayante. Conception : Gigodesign
    Spécification
    • Installation: suspended (S). Light source: highpower COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: passive cooling heat sink made from die-cast aluminium. Optic: highly efficient with uniform distribution, metallized polycarbonate with lacquer finish (spot, medium wide). Body: aluminium, powder coated, many colour options. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI). IP protection: 20. Complete with: adjustable cord suspension and pre-fitted 1,5 m long power cable. 3 m and 5 m suspension available on request.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hunter_S
    • Famille de produitsSpots & Downlights
    • Groupe de produitsHunter
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1680
    • Largeur (mm)133
    • Profondeur (mm)142
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    • Poids net (Kg)1.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (31)
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
    2.8 sur 5 étoiles 2.8 (6)