Publier vos produits
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV

    Lona RV

    Traduit par Google,

    Lona - S'adapte partout

    Round ne se démodera jamais.

    Lona est un produit simple, mais il peut façonner l'originalité par une utilisation créative dans l'espace. Comme il existe en différentes tailles et possibilités de montage, il existe de nombreuses façons de combiner les Lonas ensemble.

    Sa capacité à se fondre et à se démarquer le rend facile à assortir à n'importe quel intérieur. Surtout dans les espaces illimités, Lona ajoutera un point focal, sans perdre la sensation d'espace.

    Spécification
    • Luminaire luminous flux: 971 lm - 10581 lm

      LED colour: 2700K CRI>80, 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 3000K CRI>90, 4000K CRI>90, Tunable white 2700-6500K

      Optics: Soft light prismatic optics (DPR), Satin opal diffuser (SOP)

      Installation: Recessed

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lona_RV
    • Famille de produitsGeneral
    • Groupe de produitsLona
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (31)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (7)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (7)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (9)