Publier vos produits
Rylo RI
Rylo RI
Rylo RI
Rylo RI
Rylo RI
Rylo RI
Rylo RI
Rylo RI
Rylo RI
Rylo RI

    Rylo RI

    Traduit par Google,

    Confort lumineux extraordinaire

    Rylo est un downlight original. Grâce à son optique spéciale, il offre un confort visuel élevé et génère une émission lumineuse circulaire.

    Il ne se fait pas remarquer. La source lumineuse est dissimulée et on ne voit qu'une lumière pure, sans aucun éblouissement. Universel, il convient à tous les espaces et projets.

    Un luminaire pour la vie

    Un design épuré et intemporel, un grand confort visuel, une fusion parfaite avec l'espace et un look minimaliste en font un luminaire dont vous ne vous lasserez jamais.

    Spécification
    • LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500, CRI>90, 4000K, CRI>90
      Driver:
       remote
      Luminaire luminous flux:
      137 lm - 1338 lm
      Power:
      2 - 7 W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rylo-ri
    • Famille de produitsLinear & Systems
    • Groupe de produitsRylo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (31)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (7)
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (8)