Le concentrateur d'oxygène Invacare Perfecto2 V est un ajout économique à la première gamme de concentrateurs fixes Invacare. Ce concentrateur de 5 litres est petit, silencieux et léger et est livré en standard avec le capteur d'oxygène Invacare Senso2. L'unité Perfecto2 V intègre bon nombre des meilleures caractéristiques du concentrateur Invacare Perfecto2 leader du marché, y compris sa conception et sa couleur externes contemporaines préférées par les patients.
Caractéristiques
dimensions : 23 pouces H x 13 pouces L x 12 pouces P
poids du produit : 40 lb.
poids du produit d'expédition : 45 lb
oxygène : oxygène
débit : 5 l/min
plage de débit : 0,5-5 l/min
pureté de l'oxygène : 95,6 % -87 % à tous les débits
niveau sonore : 43 DBA.
En tant que fonctionnalité sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |