Le fauteuil roulant Invacare Tracer EX2 et les repose-pieds T93HCP avec bras amovibles de la longueur d'un bureau, 20 pouces x 16 pouces, sont équipés d'un double essieu qui permet le repositionnement pour des hauteurs semi-siège-sol. Combinant une doublure intérieure de siège robuste, un cadre en acier au carbone nécessitant peu d'entretien et des composants interchangeables avec la série de fauteuils roulants Invacare 9000, ce fauteuil roulant établit la référence en matière de fauteuils roulants durables et durables.
Caractéristiques
couleur: veine d'argent
matériau : acier au carbone
Largeur du siège : 20"
Profondeur du siège : 16"
hauteur du dossier : 16"
hauteur totale : 35. 88 pouces
dimensions : largeur pliée : 13 pouces hauteur de roue : 24" ; capacité de poids du produit : 250 lb ; poids du produit d'expédition : 37 lb. *Les poids n'incluent pas les gréements avant.
En tant que fonctionnalité sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |