Publier vos produits
ARPA 23 Vertical
ARPA 23 Vertical
    IRSAP

    ARPA 23 Vertical

    La possibilité de dimensionner le radiateur avec le niveau maximum de flexibilité et de style. Le radiateur ARPA 23 Vertical, représente une solution pratique pour chaque besoin en puissance thermique. ARPA 23 Vertical est disponible en 14 hauteurs, de 4 à 40 éléments et puissances thermiques de 104 à 3272 Watt.

    Spécification
    • Caractéristiques de construction

      • radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm
      • collecteurs ronds Ø 30 mm
      • raccordement hydraulique 1/2”
      • pression maximale de service 8 bars
      • température maximale de service 95°C
      • garantie 2 ans
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARPA-23-V
    • Famille de produitsIRSAP heat
    • Groupe de produitsModular Decorative
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators

    Disponibilité de la région

    L'Europe