Publier vos produits
ELLIPSIS 30_V 2 Vertical
ELLIPSIS 30_V 2 Vertical
    IRSAP

    ELLIPSIS 30_V 2 Vertical

    Les radiateurs ELLIPSIS s'intègrent de manière discrète et élégante à l'espace qui les entoure, offrant toujours un confort environnemental maximal. ELLIPSIS 30_V 2 Vertical est disponible en 15 hauteurs, de 4 à 50 éléments et des puissances thermiques de 156 à 3186 Watts. Grâce à ses hautes performances, il est idéal pour la conception à basse température. Recommandé pour les chaudières traditionnelles à condensation et les pompes à chaleur.

    Spécification
    • Caractéristiques de construction

      • radiateur en acier avec tubes elliptiques 30x15 mm et collecteurs ronds Ø30 mm
      • raccordement hydraulique 1/2”
      • pression maximale de service 4 bars
      • température maximale de service 95°C
      • garantie 2 ans
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ELLIPSIS-30-V-2
    • Famille de produitsIRSAP heat
    • Groupe de produitsModular Decorative
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators

    Disponibilité de la région

    L'Europe