Publier vos produits
SAX Vertical
SAX Vertical
SAX Vertical
    IRSAP

    SAX Vertical

    SAX Vertical avec son profil rectangulaire, répond à tendances de l'ameublement moderne, maintien d'une ligne maigrir. Chaque besoin calorique est satisfait par la modularité des éléments chauffants. SAX Vertical est disponible en 13 hauteurs, de 4 à 40 éléments et puissances thermiques de 109 à 3272 Watt.

    Spécification
    • Caractéristiques de construction

      • radiateur en acier avec tubes rectangulaires biseautés 25x20 mm
      • collecteurs ronds Ø 30 mm
      • raccordement hydraulique 1/2”
      • pression maximale de service 4 bars
      • température maximale de service 95°C
      • garantie 2 ans
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SAX-1-V
    • Famille de produitsIRSAP heat
    • Groupe de produitsModular Decorative
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators

    Disponibilité de la région

    L'Europe