Publier vos produits
TESI 6
TESI 6
    IRSAP

    TESI 6

    3.0 sur 5 étoiles3.0(5 Avis)

    Avec ses six colonnes, TESI 6 est la version de Gamme TESI qui fournit l'apport calorique le plus élevé. Les radiateurs design TESI représentent le meilleur système fonctionnel, modulaire et élégant pour le chauffage de tous les environnements, même les plus grands. TESI 6 a une profondeur de 215 mm et une hauteur de 200 à 2500 millimètres.

    Spécification
    • Caractéristiques de construction

      • radiateur en acier de 2 à 6 collecteurs avec tubes ronds Ø 25 mm
      • raccordement hydraulique 1/2”
      • NF
      • pression maximale de service 8 bars
      • température maximale de service 95°C
      • garantie 10 ans
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Tesi-6
    • Famille de produitsIRSAP heat
    • Groupe de produitsTesi
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)215
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators

    Disponibilité de la région

    L'Europe