Publier vos produits
FLAUTO
FLAUTO
    IRSAP

    FLAUTO

    Traduit par Google,

    FLAUTO est un sèche-serviettes dont la géométrie s'inscrit dans les tendances actuelles de l'ameublement. FLAUTO est disponible en 4 hauteurs et 5 largeurs, de 456 à 756 mm. Grâce à l'insertion de la résistance électrique (en option), il peut fonctionner même lorsque le système est hors tension.

    Spécification
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal elements featuring round tubes 18 mm diameter
      • side manifolds with a 30 mm round section
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 8 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Spécifications techniques
    • Réference unique.flauto
    • Famille de produitsIRSAP heat
    • Groupe de produitsBathroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators

    Disponibilité de la région

    L'Europe