Publier vos produits
FUNKY_S
FUNKY_S
    IRSAP

    FUNKY_S

    FUNKY_S se caractérise par des tuyaux ronds et des collecteurs, ed il est réversible pour s'adapter à toute exigence d'installation et facilité d'utilisation. Disponible en 4 hauteurs et 2 largeurs pour satisfaire tous les besoins de praticité. En insérant la résistance électrique optionnelle, peut également fonctionner dans les périodes où la plante le chauffage est éteint.

    Spécification
    • Caractéristiques de construction

      • radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm
      • collecteurs ronds Ø 30 mm
      • raccordement hydraulique 1/2" 50mm
      • pression maximale de service 8 bars
      • température maximale de service 95°C
      • NF
    Spécifications techniques
    • Réference unique.funky-s
    • Famille de produitsIRSAP heat
    • Groupe de produitsBathroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators

    Disponibilité de la région

    L'Europe