Publier vos produits
FUNKY_S Électrique
FUNKY_S Électrique
    IRSAP

    FUNKY_S Électrique

    FUNKY_S Électrique se caractérise par des tuyaux et des collecteurs rond. Disponible en 4 hauteurs, 2 largeurs et 4 différentes puissances électriques. Type d'électronique de votre choix pour satisfaire chaque exigence de programmation. La nouvelle et exclusive résistance électrique WiFi vient fourni dans la même couleur que le radiateur.

    Spécification
    • Caractéristiques de construction

      • radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
      • alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
      • câble électrique longueur 1,2m
      • garantie 2 ans
    Spécifications techniques
    • Réference unique.funky-s-electric
    • Famille de produitsIRSAP heat
    • Groupe de produitsBathroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators

    Disponibilité de la région

    L'Europe