Publier vos produits
NOVO
NOVO
NOVO
    IRSAP

    NOVO

    2.8 sur 5 étoiles2.8(6 Avis)

    NOVO, avec sa géométrie minimale est le sèche-serviette par excellence. La forme fluide fait NOVO une réalisation du cadre de vie. Disponible en 4 hauteurs et largeurs de 400 mm à 1000 mm. Avec l'insertion de la résistance électrique (en option) il peut également fonctionner pendant les périodes où le système est épuisé.

    Spécification
    • Caractéristiques de construction

      • radiateur en acier avec tubes ronds Ø 25 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
      • raccordement hydraulique 1/2” standard ou central 50 mm
      • pression maximale de service 8 bars
      • température maximale de service 95°C
      • garantie 10 ans peinture et tenue hydraulique
      • installation possible en claustra
    Spécifications techniques
    • Réference unique.novo
    • Famille de produitsIRSAP heat
    • Groupe de produitsBathroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators

    Disponibilité de la région

    L'Europe