Publier vos produits
TESI Électrique
TESI Électrique
TESI Électrique
TESI Électrique
TESI Électrique
TESI Électrique
TESI Électrique
TESI Électrique
    IRSAP

    TESI Électrique

    Le radiateur décoratif TESI est disponible en version électrique commandable par des commandes externes (type S). Le radiateur est réversible, avec le côté droit interchangeable avec le côté gauche. Ce modèle, disponible pour TESI 2, TESI 3 et TESI 5, représente la solution la plus fonctionnelle lorsqu’il n’est pas possible de le raccorder au système de chauffage, ou comme complément de celui-ci.

    Spécification
    • Caractéristiques de construction

      • radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 25 mm
      • alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24
      • installation reversible, alimentation côté droit ou gauche du radiateur
      • câble électrique transparent longueur 1,2m
      • garantie 10 ans peinture et tenue hydraulique, garantie 2 ans pièces.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tesi-electric
    • Famille de produitsIRSAP heat
    • Groupe de produitsTesi
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-16
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)65
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators

    Disponibilité de la région

    L'Europe