Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

ETIXX 37

No d'article: etixx-37
Fabricant: ISOBOX Isolation
Famille de produits: Facade
Groupe de produits: ETICS
Largeur (mm): 1200
Hauteur (mm): 600
Date de publication: 2018-10-12
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (4)
ISOBOX Etixx est un panneau d’isolation thermique par l’extérieur de dernière génération au design innovant.

ISOBOX Etixx est le seul panneau isolant intégrant des rainures neutralisant les tensions dans la matière. Ce concept unique et breveté assure aux panneaux isolants la meilleure stabilité dimensionnelle.

ISOBOX Etixx est issu de la technologie moulée : Un retour d’expérience 100% positif a permis d’identifier ce procédé comme étant le seul capable d’apporter aux ouvrages la stabilité des complexes isolants.

ISOBOX Etixx est conçu de façon ergonomique pour faciliter la pose par l’utilisateur dans les opérations de collage et de chevillage et améliorer la tenue du panneau sur son support.

Il permet de répondre positivement à la Règlementation Thermique 2012 en isolation de façade : Conductivité thermique 38 mW/m.K.

  • Conductivité thermique déclarée λ0 (W/(m.K)) - EN 12667 : 0,038
  • Résistance thermique déclarée RD (m².K/W) - EN 12667 : 3,15 ≤ RD ≤ 5,30
  • Résistance à la traction perpendiculaire à la superficie TR (kPa) - EN 1607 : ≥ 150
  • Stabilité dimensionnelle S5 (%) - EN 1604 : 0,25
  • Perméabilité μ - EN 12086 : 20 - 40
  • Dimensions tolérées :
    • Équerrage (S2) - (mm/m) - EN 824 : ± 2
    • Planéité (P3) – (mm) - EN 825 : ± 3
    • Longueur (L2) – (mm) - EN 822 : ± 2
    • Largeur (W2) – (mm) - EN 822 : ± 2
    • Épaisseur (T2) – (mm) - EN 823 : ± 2
  • Absorption d’eau à long terme Wp (kg/m2) - EN 12087 : < 0,2
  • Réaction au feu - EN 13501-1 : Euroclasse E


Materiau principal: Insulation
Materiau secondaire: Polystyrene (EPS)
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Building Materials - Insulation
Classification IFC: Building Element
Nom UNSPSC: Thermal insulation
Code UNSPSC: 301415
Uniclass 1.4 Code: L5172
Uniclass 1.4 Description: External thermal insulation systems
Uniclass 2.0 Code: PR-45-64-26
Uniclass 2.0 Description: Expanded Polystyrene (Eps) Boards
Uniclass 2015 Code: Pr_25_71_63_26
Uniclass 2015 Description: Expanded polystyrene (EPS) boards
NBS Reference Code: 45-64-26
NBS Reference Description: Expanded Polystyrene (Eps) Boards
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 24 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Exterior Insulation and Finish Systems
Numéro OmniClass: 23-13 25 19 11 11 11
Titre OmniClass: Expanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
Ce produit est disponible en:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Nom Valeur
Flame Spread Index Euroclass E
Material EPS ; PSE ; Polystyrene
Thermal Insulance Lambda = 0,038 W/m·K
Thermal Resistance 3.15 — 5.30 m²K/W
Thickness 120 mm — 200 mm

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés