Publier vos produits
Fan-Coil Unit Kit
Fan-Coil Unit Kit
    IVAR

    Fan-Coil Unit Kit

    4.6 sur 5 étoiles4.6(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Kit FCU IVAR :

    FCU-Kit (Fan-Coil Unit Kit) est une unité de dérivation multifonction pré-assemblée conçue pour les installations qui nécessitent un flux constant de
    fluide caloporteur, tel que : l Ventilo-convecteurs ; l Poutres froides ; l Systèmes de climatisation au plafond. Le contrôle du débit est confié à une vanne d'équilibrage dynamique PICV (Pressure Independent Control Valve). Le FCU-Kit relie les tuyaux d'alimentation et de retour aux unités terminales et intègre les accessoires suivants, nécessaires au bon fonctionnement et à l'entretien de l'installation : l Vannes à trois voies ; l Deux robinets de chargement/déchargement ; l Filtre à mailles ; l PICV ; l Mamelons piézométriques ; l Orifice de Venturi pour la mesure de débit.

    Raccordements : G 1/2" F (DN 15) ou G 3/4" F (DN 20).
    Disponible avec ou sans coque isolante (adapté aux applications de chauffage et de refroidissement).
    Orifice de Venturi : six tailles disponibles pour optimiser le contrôle du débit dans de multiples conditions de fonctionnement.


    Spécification
    • IVAR FCU-Kit: Pre-assembled brass multi-function bypass unit for fan-coil systems, chilled beams, heaters and other constant flow rate conditioning systems. Can be used for both heating and cooling. Consisting of: a pair of three-way valves for setting 5 different operating modes, a mesh filter, two loading/unloading taps, a Venturi orifice with a pair of piezometric sockets and a PICV flow regulator. Permissible differential pressure ranges and flow control range (for PICV): with PICC 03 cartridge (code 590123) 16- 200 kPa, 37-575 l/h; with PICC 03 cartridge (code 590124) 30-400 kPa, 64-1110 l/h. Mesh filter (500 μm) in stainless steel AISI 304. Connections to the primary circuit (with unions): 1/2 "F (DN 15) - 3/4 "F (DN 20). Connections to the secondary circuit: 1/2 "F (DN 15) - 3/4 "F (DN 20). Maximum operating pressure: 10 bar. Maximum operating temperature: 120 °C. Available with insulation shell in grey ARPRO 5135 FR with conductivity 0.037 W/mK, density 50 kg/m3, reaction to fire class HF-1 according to UL-94 standard.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Fan-Coil_Unit_Kit
    • Famille de produitsValves, lockshields and thermostatic heads
    • Groupe de produitsFan-coil valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-26
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC002580
    • Nom ETIMFlow monitoring equipment
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Ss_60
    • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC