Publier vos produits
FLGHT - Receveur rectangulaire 140 x 80 cm
FLGHT - Receveur rectangulaire 140 x 80 cm

    FLGHT - Receveur rectangulaire 140 x 80 cm

    Receveur en acrylique renforcé charge minérale - Acrylique traité antibactérien dans la masse (ions d’argent), - à poser ou à encastrer, hauteur 4 cm, - livré sans bonde, diamètre 90 mm, - garantie 10 ans, - Flight Safe : revêtement antidérapant classe C / PN24 suivant norme DIN 51097 / XP 05-010, - En option : - kit de réhausse (hauteur 10 cm), - joint périphérique d’étanchéité. ROBUSTESSE : Très robuste par l'utilisation d'une résine bi-composants recouverte d'une feuille d'acrylique HAUTE RÉSISTANCE : Excellent compromis entre solidité, résistance et poids
    Spécification
    • Receveur rectangulaire Collection : FLIGHT - E62453 Dimensions : 140 x 80 x 4 cm Poids : 38 kg Matériau : Flight Type d'installation : Posé ou affleurant Forme : Rectangulaire Diamètre de bonde : 90 mm Livré sans bonde, diamètre 90 mm EN OPTION : Kit de réhausse (hauteur 10 cm), joint périphérique d’étanchéité, revêtement antidérapant classe C suivant norme DIN 51097
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E62453
    • Famille de produitsFLIGHT
    • Groupe de produitsReceveur
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-02-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enFrance
    • Poids net (Kg)38
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique