Publier vos produits
BRIVE - Mitigeur bidet

BRIVE - Mitigeur bidet

Mitigeur bidet avec flexibles d'alimentation

- Bague-limiteur de température,

- Système d'installation facile et rapide 5/35",

- tirette latérale,

- bonde métallo-plastique,

- aérateur anti-calcaire sur rotule orientable,

- débit limité à 5 l/mn.

Spécification
  • Mitigeur bidet avec flexibles d'alimentation. Collection : BRIVE - E75763 Poids : 1,4 kg Type d'installation : 1 trou Normes et réglementations : ACS : 15 ACC LY 472 Débit : 5 l/mn sous 3 bars Hauteur totale du robinet : 136 mm Raccords : Avec flexibles d'alimentation Mécanisme : Cartouche à disques céramique Débit limité à 5 l/mn Bonde métallo-plastique
Spécifications techniques
  • Réference unique.E75763-4
  • Famille de produitsBRIVE
  • Groupe de produitsRobinetterie
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Poids net (Kg)1.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique