Publier vos produits
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
    Archivé

    Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie

    James Hardie Reveal®

    Make a dramatic statement with exposed trim that boldly frames the smooth panels with a modern industrial look. This raised trim catches available light to give your design strong geometric definition. Reveal Surround trim is available primed or with a clear anodized finish and is compatible with either primed or ColorPlus panels.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.jh-reveal-panel-surround-trim
    • Famille de produitsWalls
    • Groupe de produitsWall Specialties and Trim
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)95.5
    • Largeur (pouces)47.5
    En rapport
    • Matériel principalFibre ciment
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)3.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Code UNSPSC301518
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20
    • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 46 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Siding
    • Numéro OmniClass23-13 37 15
    • Titre OmniClassExterior Siding
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls