Publier vos produits
Baobab Circular Base Boardroom Rectangle Table [3600L x 1200W]
JasonL

Baobab Circular Base Boardroom Rectangle Table [3600L x 1200W]

Traduit par Google,

Bonjour, je suis Baobab, la table rectangulaire à base circulaire pour salle de conférence. Élégante et fonctionnelle, elle est idéale pour les salles de conférence, les salles de réunion et les espaces de détente haut de gamme. Conçue pour favoriser la collaboration, elle crée une atmosphère agréable alliant style et confort. Non seulement elle est attrayante, mais elle est aussi conçue pour durer, alliant robustesse et sophistication. Disponible dans une variété de tailles et de finitions, elle m'assure de m'adapter et d'optimiser votre espace selon vos besoins.

Notes d'assemblage :
1. Les trous pré-percés peuvent ne pas s'aligner avec le cadre car nos plateaux sont génériques.
2. Ne tenez pas compte des trous pré-percés.
3. Vous recevrez des vis autotaraudeuses à percer directement dans le dessous du plateau de la table pour le fixer à la base.
4. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir percer directement jusqu'au sommet, vous pouvez ajouter un service d'assemblage avant de valider votre commande.

Spécification
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 740

    Top dimensions (mm) 3600 x 1200

    Base dimensions (mm) 540 Dia

    Total length (mm) 1100

    Total width (mm) 1100

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 75

    Product weight (kg) 60

    Seats (people) 4

    Surface finish White, maple, salvage oak, dark oak

    Edge Rounded corners, ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided No (need to drill screws underneath top)

    Leg/frame finish White, black powdercoated

    Frame material Metal

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product does not include Chairs

Spécifications techniques
  • Réference unique.baobab-boardroom-rectangle-table-3600l-x-1200w
  • Famille de produitsBoardroom Tables
  • Groupe de produitsBaobab Office Tables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau

Disponibilité de la région

Océanie
Australie