Publier vos produits
Cube Locker 4 Tier 4 Across
Cube Locker 4 Tier 4 Across
    JasonL

    Cube Locker 4 Tier 4 Across

    Traduit par Google,

    Bonjour, je suis un nouveau membre de la famille JasonL. Je suis disponible en plusieurs tailles et couleurs pour s'adapter à votre environnement d'activité. J'ai une serrure à combinaison à trois chiffres, un porte-badge et une fente à courrier en standard. Chaque casier est équipé d'une étagère réglable permettant de multiples configurations de rangement.

    Spécification
    • Brand Jasonl

      Assembly required Yes

      Height (mm) 1933

      Top dimensions (mm) 1600x450

      Total width (mm) 1600

      Total depth (mm) 450

      Warranty (years) 10

      Product weight (kg) 100

      Number of shelves 16

      Material Laminate

      Number of adjustable shelves 16

      Lockable Yes (3 combination lock)

      Carcass thickness (mm) 18

      Number of doors 16

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cube-locker-4-tier-4-across
    • Famille de produitsStorages
    • Groupe de produitsCube Locker Office Storages
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMélamine
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage

    Disponibilité de la région

    Océanie