Publier vos produits
Flexi 120 Degree Workstation
JasonL

Flexi 120 Degree Workstation

Traduit par Google,

Bonjour, je suis le poste de travail assis-debout Flexi Premium 120°, une solution ergonomique pour une configuration individuelle spacieuse, vous permettant de vous concentrer sur vos tâches tout en collaborant. Avec sa base en acier robuste et sa surface durable, je vous offre un espace de travail fiable pour une utilisation intensive.

Mon atout majeur est ma conception réglable en hauteur, qui permet de passer facilement de la position assise à la position debout en quelques secondes. Cela favorise une meilleure habitude de travail en réduisant les effets négatifs d'une position assise prolongée, comme les douleurs et les risques de blessures. Je suis disponible avec un cadre noir et blanc.

Avec le poste de travail assis-debout Flexi Premium à 120 degrés pour une personne, vous pouvez créer un environnement ergonomique qui encourage la santé, le travail d'équipe et une productivité optimale.

Notes d'assemblage :
1. Les trous pré-percés peuvent ne pas s'aligner avec le cadre car nos plateaux sont génériques.
2. Ne tenez pas compte des trous pré-percés.
3. Vous recevrez des vis autotaraudeuses à percer directement dans le dessous du plateau de la table pour le fixer à la base.
4. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir percer directement jusqu'au sommet, vous pouvez ajouter un service d'assemblage avant de valider votre commande.

Spécification
  • Assembly required: Yes

    Height (mm): 625-1275

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Electrical warranty (years): 10 (Note: This includes motor and controller)

    Maximum load (kg): 125 each station

    Edge: Straight edge

    Memory Controller: Yes. With 3 Presets

Spécifications techniques
  • Réference unique.Flexi-120-Degree-Workstation
  • Famille de produitsDesks & Workstation
  • Groupe de produitsFlexi Office Desks & Workstations
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1230
  • Largeur (mm)2100
  • Profondeur (mm)1240
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)39
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau

Disponibilité de la région

Océanie