Publier vos produits
Quadro Wood 6P Workstation
JasonL

Quadro Wood 6P Workstation

Traduit par Google,

Je suis le poste de travail Quadro, un bureau moderne et fiable pour une équipe performante. Son plateau stratifié lisse respire le professionnalisme et le style, et offre un espace généreux pour tous vos appareils électroniques, accessoires et dossiers. Ce poste de travail de qualité professionnelle a été conçu pour résister à une utilisation intensive et régulière, vous offrant une base solide et sécurisée pour travailler. Mes pieds réglables offrent un confort optimal et un espace généreux en dessous pour des tiroirs ou d'autres meubles. Disponible en plusieurs tailles et finitions de plateau et de pieds pour s'adapter à votre style de travail, il est également couvert par une généreuse garantie de 10 ans. Ajoutez un écran de bureau en option pour plus d'intimité et profitez de votre propre espace tout en collaborant en toute simplicité.

Spécification
  • Assembly required: Yes

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Desktop finish: White, maple, salvage oak, dark oak

    Leg finish: White, black, natural aluminum powdercoated

    Top material: Laminate

    Edge: ABS straight edge

Spécifications techniques
  • Réference unique.Quadro-Wood-6P-Workstation
  • Famille de produitsDesks & Workstation
  • Groupe de produitsQuadro Wood Office Desks Workstations & Tables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)740
  • Largeur (mm)4800
  • Profondeur (mm)1625
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)168
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau

Disponibilité de la région

Océanie