Publier vos produits
Sammy Fabric Chair - Wooden Base
JasonL

Sammy Fabric Chair - Wooden Base

Traduit par Google,

Bonjour ! Je suis la chaise en tissu Sammy avec piètement en bois, votre solution d'assise moderne et fonctionnelle idéale pour une grande variété d'environnements.

Avec son assise entièrement recouverte de tissu et ses pieds robustes en hêtre, je suis conçu pour résister à un usage intensif et régulier tout en offrant un confort et une fiabilité exceptionnels. Je peux supporter jusqu'à 120 kg et je bénéficie d'une garantie de 10 ans.

Ma polyvalence s'exprime parfaitement dans les environnements professionnels dynamiques. Que ce soit dans un espace d'accueil, comme siège visiteur, dans une salle de conférence, un café ou un espace détente, je trouve ma place. Vous pouvez choisir parmi trois coloris élégants et plusieurs configurations de piètement pour s'adapter à vos préférences et à votre décoration intérieure. N'oubliez pas que je suis conçu pour une utilisation en intérieur, ce qui m'assure de m'intégrer harmonieusement à votre espace.

Découvrez le mélange parfait de style moderne, de durabilité et de confort avec moi, la chaise en tissu Sammy - Base en bois.

Spécification
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 820

    Width (mm) 480

    Depth (mm) 540

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 120

    Product weight (kg) 8

    Back height (mm) 440

    Back width (mm) 445

    Seat height (mm) 460

    Seat width (mm) 460

    Seat depth (mm) 400

    Seat material Fabric fully upholstered

    Leg/frame finish Beech wood

    Frame material Beech wood

    Seat foam Medium density foam

    Use (8 + hours a day for all) Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.sammy-fabric-chair-wooden-base
  • Famille de produitsOffice Chairs
  • Groupe de produitsSammy
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireBois
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau

Disponibilité de la région

Océanie
Australie