Publier vos produits
Sapphire Rectangle Boardroom Table with Round Corners - 1200 L X 1200 W
JasonL

Sapphire Rectangle Boardroom Table with Round Corners - 1200 L X 1200 W

Traduit par Google,

Si vous cherchez une superbe table de réunion pour devenir la pièce maîtresse de votre bureau, ne cherchez plus ! La table de réunion rectangulaire I'm Sapphire, avec son piètement en disque et ses angles arrondis, mesure 750 mm de haut et 1100 x 1100 cm de large. Conçue pour durer, elle est dotée de pieds en fonte thermolaquée blanche et noire et d'un élégant plateau stratifié ABS à bords droits.

Notes d'assemblage :
1. Les trous pré-percés peuvent ne pas s'aligner avec le cadre car nos plateaux sont génériques.
2. Ne tenez pas compte des trous pré-percés.
3. Vous recevrez des vis autotaraudeuses à percer directement dans le dessous du plateau de la table pour le fixer à la base.
4. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir percer directement jusqu'au sommet, vous pouvez ajouter un service d'assemblage avant de valider votre commande.

Spécification
  • Brand EZ Hospitality

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 750

    Top dimensions (mm) 1200 x 1200

    Total length (mm) 1200

    Total width (mm) 1200

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 75

    Product weight (kg) 39

    Seats (people) 4

    Surface finish Salvage oak, dark oak, black

    Edge Straight ABS edge

    Pre-drill pattern provided Screws will need to be drilled into top

    Leg/frame finish Black, white powdercoated, stainless steel

    Frame material Mild steel

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product include Screws to attach a variety of tops, please check screw length is correct for top prior to drilling

    This product does not include Monitors, computer-ware, chairs, storage units, monitor arms, lights

    CATALOGUE

    View our 2025 product catalogue.


Spécifications techniques
  • Réference unique.sapphire-rectangle-boardroom-table-rounded-corners-1200-1200
  • Famille de produitsBoardroom Tables
  • Groupe de produitsSapphire Office Tables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau

Disponibilité de la région

Océanie
Australie