Publier vos produits
Uniform Large Storage Cupboard with Medium Doors [1600W x 1870H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Large Storage Cupboard with Medium Doors [1600W x 1870H x 350 & 450D]

Traduit par Google,

Mon étagère ouverte et élégante offre un espace généreux pour tous vos accessoires de bureau. Avec ses quatre étagères réglables et son armoire verrouillable, elle offre la flexibilité et la sécurité nécessaires à chaque espace de travail. Mes pieds réglables, mes poignées design en aluminium et mon design épuré, aux couleurs personnalisables, s'intègrent parfaitement à tous les espaces de travail. Je suis également garantie dix ans.

Spécification
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1870

    Top dimensions (mm) 1600x450

    Total width (mm) 1600

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 145

    Number of shelves 8Material Laminate

    Number of adjustable shelves 4

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 4

    Adjustable feet Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.uniform-large-storage-cupboard-with-medium-doors-1600w-x-1870h-x-350-and-450d
  • Famille de produitsStorages
  • Groupe de produitsUniform Office Storages
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMélamine
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage

Disponibilité de la région

Océanie