Publier vos produits
Uniform Large Storage Cupboard with Small & Medium Doors [1600W x 1870H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Large Storage Cupboard with Small & Medium Doors [1600W x 1870H x 350 & 450D]

Traduit par Google,

Mon meuble élégant et fermé offre un espace généreux pour tous vos accessoires de bureau. Avec ses deux compartiments sécurisés par des portes verrouillables et ses quatre étagères réglables, il offre la flexibilité et la sécurité nécessaires à chaque espace de travail. Son design épuré et ses couleurs personnalisables s'intègrent parfaitement à tous les bureaux et il est garanti dix ans.

Spécification
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1870

    Top dimensions (mm) 1600x450

    Total width (mm) 1600

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 155

    Number of shelves 8

    Material Laminate

    Frame finish White, black carcass

    Number of adjustable shelves 4

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 8

    Adjustable feet Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.uniform-large-storage-cupboard-with-small-and-medium-doors-1600w-x-1870h-x-350-and-450d
  • Famille de produitsStorages
  • Groupe de produitsUniform Office Storages
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMélamine
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage

Disponibilité de la région

Océanie