Publier vos produits
Uniform Medium Storage Cupboard with Small Doors [2400W x 1170H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Medium Storage Cupboard with Small Doors [2400W x 1170H x 350 & 450D]

Traduit par Google,

Bonjour, je suis l'armoire de rangement Uniform Medium avec petites portes. Ma structure est disponible en blanc ou en noir, mon plateau en blanc, érable, chêne récupéré ou chêne foncé et mes poignées sont argentées, blanches ou noires. Ma finition stratifiée en fait une pièce classique à ajouter à votre espace. Je suis équipée de deux petites portes et je suis verrouillable : vous pouvez donc me confier vos documents confidentiels.

Spécification
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1170

    Top dimensions (mm) 2400x350

    Total width (mm) 2400

    Total depth (mm) 350

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 108

    Number of shelves 6

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 3

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 6

    Adjustable feet Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.uniform-medium-storage-cupboard-with-small-doors-2400w-x-1170h-x-350-and-450d
  • Famille de produitsStorages
  • Groupe de produitsUniform Office Storages
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMélamine
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage

Disponibilité de la région

Océanie