Publier vos produits
Uniform Medium Storage Cupboard with Small Doors [800W x 1170H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Medium Storage Cupboard with Small Doors [800W x 1170H x 350 & 450D]

Traduit par Google,

L'organisation est mon point fort, et mon étagère réglable offre la flexibilité nécessaire pour réorganiser, réaménager et déplacer vos objets. Mes portes verrouillables offrent la sécurité et l'intimité nécessaires à tout bureau, et mon design moderne m'intègre parfaitement à tous les espaces de travail. Je suis disponible en blanc, érable et wengé, et je bénéficie d'une garantie de dix ans.

Spécification
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1170

    Top dimensions (mm) 800x450

    Total width (mm) 800

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 78

    Number of shelves 2

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 1

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 2

    Adjustable feet Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.uniform-medium-storage-cupboard-with-small-doors-800w-x-1170h-x-350-and-450d
  • Famille de produitsStorages
  • Groupe de produitsUniform Office Storages
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMélamine
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage

Disponibilité de la région

Océanie