Publier vos produits
Uniform Small Open Bookcase [2400W x 750H X 350 & 450D]
JasonL

Uniform Small Open Bookcase [2400W x 750H X 350 & 450D]

Traduit par Google,

Voici la bibliothèque ouverte Uniform Slim. Élégante et spacieuse, elle est idéale pour ranger dossiers, dossiers ou livres. Mesurant 750 mm de haut, elle est disponible en noir et blanc et en quatre coloris pour le dessus et les portes : blanc, érable, chêne de récupération et chêne foncé. Je m'assurerai d'organiser votre espace.

Spécification
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 750

    Top dimensions (mm) 2400x350

    Total width (mm) 2400

    Total depth (mm) 350

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 60

    Number of shelves 3

    Material Laminate

    Frame finish White, black

    Number of adjustable shelves 3

    Carcass thickness (mm) 18

    Adjustable feet Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.uniform-small-open-bookcase-2400w-x-750h-x-350-and-450d
  • Famille de produitsStorages
  • Groupe de produitsUniform Office Storages
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMélamine
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage

Disponibilité de la région

Océanie
Australie