Publier vos produits
Uniform Small Storage Cupboard [1600W x 750H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Small Storage Cupboard [1600W x 750H x 350 & 450D]

Traduit par Google,

Bonjour, je suis le petit placard de rangement Uniform [1600 x 350]. Ma structure est disponible en blanc ou en noir, mon plateau en blanc, érable, chêne récupéré ou chêne foncé et mes poignées sont argentées, blanches ou noires. Ma finition stratifiée en fait un meuble classique à ajouter à votre espace. Je possède deux grandes portes et je suis verrouillable : vous pouvez donc me confier vos documents confidentiels.

Spécification
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 750

    Top dimensions (mm) 1600X350

    Total width (mm) 1600

    Total depth (mm) 350

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 50

    Number of shelves 2

    Material Laminate

    Frame finish White, black carcass

    Number of adjustable shelves 2

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 4

    Adjustable feet Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.uniform-small-storage-cupboard-1600w-x-750h-x-350-and-450d
  • Famille de produitsStorages
  • Groupe de produitsUniform Office Storages
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMélamine
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage

Disponibilité de la région

Océanie