Publier vos produits
3732 Three-Way Biamplified or Triamplified(T) ScreenArrayLoudspeaker System

3732 Three-Way Biamplified or Triamplified(T) ScreenArrayLoudspeaker System

Traduit par Google,

ScreenArray biamplifié ou triamplifié (T) à trois voies
Système de haut-parleur
Le 3732 ScreenArray présente une véritable conception de système à trois voies améliorée pour une reproduction sonore de film critique dans les environnements de cinéma de petite à moyenne taille.

Spécification
  • Features

    • Three-way ScreenArray™ design for maximum output, optimal coverage, and minimum distortion
    • Triamplified (T) or Biamplified operation
    • Approved for THX® certified applications(3732T)
    • Ships fully assembled
    • Second Generation Optimized Aperture Waveguide technology for ultra-low distortion, and extremely uniform frequency response
    • SSC™ Screen Spreading Compensation
    • Focused Coverage Technology™
    • Flat-front waveguide design for easy baffle wall installation 
    • Shallow profile for minimum behind screen depth requirements
Spécifications techniques
  • Réference unique.3732-Three-Way-Bi-Triamplified-ScreenArray-Loudspeaker-System
  • Famille de produitsCinema Sound
  • Groupe de produitsLarge Format
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord