Publier vos produits
9310 - High Power Cinema Surround Loudspeaker 2-Way Passive 1" HF, 10" Woofer (2" VC)

9310 - High Power Cinema Surround Loudspeaker 2-Way Passive 1" HF, 10" Woofer (2" VC)

Traduit par Google,

Haut-parleur surround cinéma haute puissance passif 2 voies
1" HF, woofer 10" (2" VC)
Le 9310 Cinema Surround offre une capacité de gestion de puissance élevée de 350 watts, une sensibilité élevée et une réponse de base étendue dans un design révolutionnaire. Le 9310 bidirectionnel est doté de nouvelles technologies de transducteur, de guides d'ondes et de pavillons développés spécifiquement pour produire des performances de qualité studio avec un contrôle de modèle adapté aux géométries de théâtre modernes.

Combinant la technologie de contrôle d'image de JBL et de nouvelles techniques de mise en forme d'onde asymétrique, le surround 9310 est doté d'une palette de mise en forme d'onde, intégrée à la conception, pour distribuer l'énergie acoustique dans les proportions appropriées à la pièce. Cette technique fournit un front d'onde qui est sculpté selon la géométrie de la pièce et offre une capacité de couverture très précise.

Le 9310 est doté d'un haut-parleur basse fréquence haute puissance et longue portée de 250 mm (10 pouces) pour une réponse de base étendue et fluide. La section haute fréquence utilise un pilote de compression à diaphragme composite de 25 mm (1 pouce) avec une capacité de sortie élevée.

Le boîtier unique, de haute technologie, moulé, texturé noir avec klaxon haute fréquence ouvert et grille noire rehaussera n'importe quel décor.

Construit selon les normes de qualité JBL traditionnelles, le 9310 résistera à une utilisation à long terme, même dans des conditions défavorables, tout en offrant d'excellentes performances.

Fonctionnalités

  • Capacité de gestion de la puissance de 350 watts
  • Wave Shaping Vane distribue un front d'onde d'énergie acoustique sculpté dans la pièce
  • Le klaxon haute fréquence est doté de la technologie de contrôle d'image JBL pour un contrôle précis du motif
  • Trois plans de montage horizontaux séparés à des angles de 15 degrés pour un positionnement spécifique afin d'améliorer la couverture
  • Bornes d'entrée sur le dessus de l'armoire pour un accès facile
  • Boîtier moulé léger et rigide
  • Couverture verticale asymétrique uniforme à 60 degrés et couverture horizontale à 110 degrés
Spécification
  • Frequency Range (±3 dB): 60Hz – 20kHz
    Frequency Response (-10dB): 50Hz – 25kHz
    Coverage Pattern: 110º × 60º asymmetric >1kHz
    Power Rating: 40v @ 100hrs, 48v @ 2hrs, IEC/Pink 350W continuous power
    Sensitivity: 99dB
    Maximum SPL (1m): 124dB continuous, 130dB peak
    Nominal Impedance: 8Ω
    Minimum Impedance: 7Ω @ 200Hz
    Crossover Frequency: 2600Hz
    Low Frequency: M110-8
    High Frequency: 2414H
    System Polarity: Woofer (IEC), HF (IEC)
    System Protection: Network only
    System Input Type: Banana
    Enclosure Volume: 1700 sq in. (unoccupied)
    Dimensions (H x W x D): 22” x 16” x 11”
    Net Weight (each): 25 lbs (11.34 kg)
    Horizontal Coverage Angle (-6dB): 110º asymmetric >1kHz
    Vertical Coverage Angle (-6dB): 60º asymmetric >1kHz
    Power Handling (2Hr AES Rating): 350 W
    Downward Firing Angle: 15° for enclosure face


Spécifications techniques
  • Réference unique.9310-High-Power-Cinema-Surround-Loudspeaker2-Way-Passive
  • Famille de produitsCinema Sound
  • Groupe de produitsSmall Format
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers