Publier vos produits
AC26-WRC/WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 6.5” LF

AC26-WRC/WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 6.5” LF

Traduit par Google,

Enceinte 2 voies ultra compacte avec 2 x 6,5" LF

Systèmes de haut-parleurs 2 voies à haut rendement alliant flexibilité et haute fidélité.

Fonctionnalités

  • Pilote de compression de sortie 1" avec couverture de 90° x 90° Guide d'onde PT™
  • Transducteur LF de 165 mm (6,5 pouces)
  • Boîtier ultra compact
  • Programme 360W
  • Deux connecteurs Neutrik NL4 plus borne à vis
  • Points de fixation pour support en U en option, support de type OmniMount ® tiers et accessoire de montage sur pied
Spécification
  • Frequency Response (-10dB): 55 Hz -20 kHz
    Frequency Response (±3 dB): 70 Hz -18 kHz
    System Power Rating: 350 W (AES rated)
    180 W / 360 W / 720 W (Continuous/Program/Peak) (IEC rated)
    Impedance: 8 ohms
    Coverage Pattern: 90° x 90°
    Dimensions (H x W x D): 539.8 x 199.4 x 226.1mm (21.3 x 7.8 x 8.9in)
    Net Weight (each): 11.0 kg (24.3 lb)
    Maximum SPL (1m): 117 dB
    System Sensitivity (1w @ 1m): 92 dB SPL
    LF Driver: 2 x JBL 226J, 165 mm (6.5 in) SFG™ driver with 50 mm (2 in) edge wound voice coil
    Nominal LF Driver Impedance: 8 Ohms
    HF Driver: 1 x 2414H 25 mm (1 in) exit compression driver, 25 mm (1 in) voice coil
    Enclosure: 12 mm and 15 mm exterior grade multi-ply hardwood plywood
    Suspension Attachment: 6 x M8 points; 1 top, 3 bottom, 2 rear. 4 x M6 rear for OmniMount® 30.0 or MultiMount® MM-022-BT, MM-024-BT, MM-020-CM.
    Environmental: Mil-Std 810; IPx3 per IEC529. For higher environmental ratings, use WRC or WRX.


Spécifications techniques
  • Réference unique.AC26-WRC-WRX-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-2-x-6-5-LF
  • Famille de produitsInstalled Sound
  • Groupe de produitsPoint Source Speakers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord