Publier vos produits
ASB6115 - High Power Single 15" Subwoofer
ASB6115 - High Power Single 15" Subwoofer
ASB6115 - High Power Single 15" Subwoofer

    ASB6115 - High Power Single 15" Subwoofer

    Traduit par Google,

    Subwoofer simple 15" haute puissance - ASB6115

    L'ASB6115 est un boîtier de subwoofer ventilé à chargement frontal haute puissance et léger abritant le woofer 15" à double bobine mobile 2265H-1 Differential Drive® de JBL. Ce woofer est doté d'un aimant en néodyme et d'un cône ultra robuste pour une durée de vie extra longue.

    CARACTÉRISTIQUES

    • 2265H-1 15" Differential Drive® double bobine acoustique double entrefer, transducteur à aimant néodyme
    • Bruit rose continu de 800 watts, capacité de gestion de la puissance de crête de 3 200 watts
    • Grande zone d'aération pour un rendement élevé avec une faible distorsion
    • Pour les applications au sol ou suspendues dans des baies autonomes ou en combinaison avec d'autres produits de la série AE


    Spécifications techniques
    • Réference unique.ASB6115-High-Power-Single-15-Subwoofer
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsPoint Source Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers