Enceinte colonne Line Array Constant Beamwidth Technology™ de 200 cm de hauteur avec trente-deux haut-parleurs de 50 mm (2 pouces)
Le CBT 200LA-1, avec Constant Beamwidth Technology ™, représente une percée dans la cohérence du contrôle de modèle et les options de couverture, utilisant une formation de faisceau de retard analogique complexe et une réduction d'amplitude pour obtenir une couverture supérieure et cohérente sans le faisceau vertical incohérent, la couverture inégale et lobes de couverture typiques des enceintes colonnes amplifiées et non amplifiées.
CARACTÉRISTIQUES
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |