Publier vos produits
AC18-WRX - Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 8” LF

AC18-WRX - Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 8” LF

Traduit par Google,

Enceinte 2 voies compacte avec 1 x 8" LF

Systèmes de haut-parleurs 2 voies à haut rendement alliant flexibilité et haute fidélité.

Fonctionnalités

  • 1" Exit Compression Driver Coverage PT™ Waveguide
  • Transducteur LF 205 mm (8 pouces)
  • Boîtier compact
  • Programme 500W
  • Deux connecteurs Neutrik NL4 plus borne à vis
  • Points de fixation pour support en U en option, support de type OmniMount ® tiers et accessoire de montage sur pied
Spécification
  • Frequency Response (-10dB): 52 Hz - 20 kHz
    Frequency Response (±3 dB): 63 Hz – 19 kHz
    System Power Rating: 375 W (AES rated)
    250 W / 500 W / 1000 W (Continuous/Program/Peak) (IEC rated)
    Impedance: 8 ohms
    Coverage Pattern: /26: 120° x 60°/95: 90° x 50°
    Dimensions (H x W x D): 469.9 x 237.5 x 254.0 mm (18.5 x 9.4 x 10.0 in)
    Net Weight (each): 12.8 kg (28.2 lb)
    Crossover Modes: Passive
    Maximum SPL (1m): 116 dB
    System Sensitivity (1w @ 1m): 92 dB SPL
    LF Driver: 1 x JBL 228H, 205 mm (8 in) SFG™ driver with 64 mm (2.5 in) edge wound voice coil
    Nominal LF Driver Impedance: 8 Ohms
    HF Driver: 1 x 2408H-1 25 mm (1 in) exit compression driver, 38 mm (1.5 in) voice coil
    Enclosure: 12 mm and 15 mm exterior grade multi-ply hardwood plywood
    Suspension Attachment: 6 x M8 points; 1 top, 3 bottom, 2 rear. 4 x M6 rear for OmniMount® 30.0 and MultiMount® MM-022-BT, MM-024-BT, MM-020-CM.
    Environmental: Mil-Std 810; IPx3 per IEC529. For higher environmental ratings, use WRC or WRX.

Spécifications techniques
  • Réference unique.AC18-WRX-Compact-2-way-Loudspeaker-with-1-x-8-LF
  • Famille de produitsInstalled Sound
  • Groupe de produitsPoint Source Speakers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers