Publier vos produits
AC2212/64 /95 /00 - Compact 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF

AC2212/64 /95 /00 - Compact 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF

Traduit par Google,

Enceinte compacte 2 voies avec 1 x 12" LF - AC2212/64 /95 /00

Les enceintes AC2212 sont des systèmes d'enceintes pleine gamme 2 voies compacts composés d'un pilote basse fréquence de 300 mm (12 pouces) et d'un pilote de compression à bobine mobile.

CARACTÉRISTIQUES

  • Guide d'ondes PT™ Progressive Transition™ pour un bon contrôle du motif avec une faible distorsion.
  • Commutable bi-amp/passif.
  • Modèle de support en U en option MTU-4.
  • Pour les applications d'installation fixe nécessitant une armoire compacte, telles que les amphithéâtres, les centres d'apprentissage d'entreprise, les petites installations d'arts de la scène, la conception sonore théâtrale, les auditoriums, les installations sportives et les lieux de divertissement à thème.


Spécifications techniques
  • Réference unique.AC2212-64-95-00-Compact-2-Way-Loudspeaker-with-1-x-12-LF
  • Famille de produitsVintage
  • Groupe de produitsInstalled Sound
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers