Publier vos produits
AM7200/64 /95 - High Power Mid-High Frequency
AM7200/64 /95 - High Power Mid-High Frequency

    AM7200/64 /95 - High Power Mid-High Frequency

    Traduit par Google,

    Haute fréquence moyenne-haute puissance - AM7200/64/95

    Les haut-parleurs AM7200 sont un système de haut-parleurs haute puissance à moyenne et haute fréquence composé d'un haut-parleur de compression médium à cône CMCD de 200 mm (8 po) et d'un haut-parleur de compression HF à sortie de 38 mm (1,5 po)/bobine mobile de 75 mm (3 po). Le guide d'ondes multi-bandes PT Progressive Transition à moyenne et haute fréquence offre une couverture bien contrôlée et est rotatif pour le positionnement de l'armoire dans une orientation horizontale ou verticale. Les croisements à pente élevée minimisent le chevauchement des bandes et une réponse hors axe bien contrôlée améliore la capacité de mise en réseau. L'armoire est équipée de points de suspension filetés M10. Un support de matrice préconçu est disponible. L'AM7200 fait partie de la série AE Application Engineered de JBL, une famille polyvalente d'enceintes pour une grande variété d'applications d'installation fixe.

    CARACTÉRISTIQUES

    • CMCD™ Cone Midrange Compression Driver offre une faible distorsion des médiums, une sensibilité accrue, une bande passante étendue et une cohérence de phase améliorée.
    • Pilote de compression haute fréquence 2432H
    • Guide d'ondes à transition progressive PT™ pour un excellent contrôle du motif avec une faible distorsion.
    • Commutable bi-amp/passif.

    APPLICATIONS

    • Installations des arts de la scène
    • Conception sonore théâtrale
    • Auditoriums
    • Les lieux de culte
    • Clubs en direct
    • Clubs de danse/discothèques
    • Installations sportives
    • Des lieux de divertissement à thème
    • Sonorisation voix uniquement (sans renfort LF ou subwoofer)
    • Applications de remplissage de retard (sans renfort LF ou subwoofer)


    Spécifications techniques
    • Réference unique.AM7200-64-95-High-Power-Mid-High-Frequency
    • Famille de produitsVintage
    • Groupe de produitsInstalled Sound
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers