Publier vos produits
AM7212/64 /66 /95 /00 /26 - High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF & Rotatable Horn
AM7212/64 /66 /95 /00 /26 - High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF & Rotatable Horn
AM7212/64 /66 /95 /00 /26 - High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF & Rotatable Horn
AM7212/64 /66 /95 /00 /26 - High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF & Rotatable Horn

    AM7212/64 /66 /95 /00 /26 - High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF & Rotatable Horn

    Traduit par Google,

    Haut-parleur 2 voies haute puissance avec 1 x 12" LF et pavillon rotatif - AM7212/64/66/95/00/26

    L'AM7212/64 est un système de haut-parleurs large bande 2 voies haute puissance et léger composé d'une double bobine acoustique JBL Differential Drive et d'un pilote basse fréquence à double entrefer 2262H 300 mm (12 pouces) et d'un haut-parleur haute fréquence 2432H 38 mm ( Sortie de 1,5 po), haut-parleur de compression à bobine mobile de 75 mm (3 po). Le guide d'ondes à transition progressive grand format offre une excellente couverture dans une variété de modèles. Le guide d'ondes est rotatif afin que le système de haut-parleurs puisse être utilisé dans l'orientation verticale ou horizontale. Les réseaux passifs à forte pente minimisent le chevauchement des bandes. Une réponse hors axe bien contrôlée améliore l'arrayabilité.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Pilote basse fréquence 2262H Differential Drive®
    • Pilote de compression haute fréquence 2432H
    • Grand guide d'ondes à transition progressive PT™ pour un excellent contrôle du motif et une faible distorsion
    • Guide d'ondes rotatif pour orientation verticale ou horizontale
    • Commutable bi-amplifié/passif
    • Disponible en finitions noir, blanc et WRC/WRX


    Spécifications techniques
    • Réference unique.AM7212-64-66-95-00-26-High-Power-2-Way-Loudspeaker-with-1-x-12-LF
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsPoint Source Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers